??
CAD model selection
K0984.023200022
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0984 - Hinges weldable
Bill of material
K0984.023200022
BESTKIPP
Order No.
K0984.023200022
W
rotation angle
°
FORM
Form
A
MATERIAL
Material
shaft brass
A
width
28.5 mm
B
Length
200 mm
D
diameter
23 mm
D1
diameter
16 mm
GEW
Approx. weight
0.6971 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245190768
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions